619 mm (24")

bcp_464-9904_619 mm (24 in)

Información general

Los cucharones de servicio pesado para miniexcavadoras Cat® se diseñaron para ofrecer un máximo rendimiento y valor en una gran variedad de aplicaciones abrasivas como tierra, arcilla y roca.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco. Además, son ideales para la apertura de zanjas para servicios públicos, la excavación de zapatas, el relleno y la excavación general en aplicaciones de construcción, paisajismo y servicios públicos.

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Grosor de la base de la cuchilla
Radio de la punta
Tipo de interfaz Con pasador

Ventajas y características

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco. Además, son ideales para la apertura de zanjas para servicios públicos, la excavación de zapatas, el relleno y la excavación general en aplicaciones de construcción, paisajismo y servicios públicos.

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Vista en 360°