1,5 m3 (2,0 yd3), acoplador ISO, dientes soldados

bcp_488-7005_1.5 m3 (2.0 yd3), wot

Información general

Los cucharones de piso plano Cat® son cucharones de uso general de la Serie Performance que cuentan con un piso largo especialmente diseñado y una cuchilla trasera para ofrecer óptimos resultados y productividad en tareas livianas de nivelación o arrastre en retroceso. Al mismo tiempo, ofrecen todas las características de carga de alta calidad de la Serie Performance.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Ideales para la nivelación preliminar, utilizando la cuchilla trasera, la carga y la manipulación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran la vida útil del mismo en las aplicaciones de agregados en curso.

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.

  June 7, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura
Longitud
Capacidad
Grosor de la base de la cuchilla
Número de dientes 8
Tipo de interfaz Acoplador ISO

Ventajas y características

Aplicación

Ideales para la nivelación preliminar, utilizando la cuchilla trasera, la carga y la manipulación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran la vida útil del mismo en las aplicaciones de agregados en curso.

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.

Vista en 360°