2,0 m3 (2,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

bcp_546-4014_2.0 m3 (2.6 yd3), boce

Información general

Los cucharones de uso general Cat® de la Serie Performance proporcionan un buen rendimiento general para el apilado de material, la remanipulación, la excavación y la carga en bancos. Como sugiere su nombre, estos cucharones son eficaces para cargar desde pilas de almacenamiento y desde bancos. Los cucharones de la serie Performance recurren a un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje, el peso y las capacidades de levantamiento e inclinación de la máquina. Como resultado, obtiene es un cucharón optimizado para el rendimiento y la productividad, y diseñado para su uso en aplicaciones de producción. Los beneficios de este diseño incluyen factores de llenado y retención de material más altos.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Los cucharones de la Serie Performance mejoran la productividad, aumentan la retención de material y reducen el consumo de combustible con un trabajo en la pila más fácil para una amplia variedad de aplicaciones. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.

Forma del perfil

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas penetrantes ayudan a canalizar el material hacia el cucharón, con lo que se retiene más material con menos derrame.

  June 7, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura
Longitud
Capacidad
Grosor de la base de la cuchilla
Grosor de la cuchilla
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™

Ventajas y características

Aplicación

Los cucharones de la Serie Performance mejoran la productividad, aumentan la retención de material y reducen el consumo de combustible con un trabajo en la pila más fácil para una amplia variedad de aplicaciones. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.

Forma del perfil

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas penetrantes ayudan a canalizar el material hacia el cucharón, con lo que se retiene más material con menos derrame.

Plano de impacto

El plano de impacto mejorado ofrece mejores líneas de visión para realizar ciclos de carga con mayor rapidez.

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Vista en 360°